Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    Cпецификация
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbloom_s_surface_mounted
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка