Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED

DOWNLED IP20 Surface Mounted, thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot ffect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 17 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdownled_v2_surface_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка