Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, which stands out with its new generation and user-friendly LED infrastructure, is ideal for illuminating areas such as stairwells, corridors, technical volumes, warehouses, etc. ORION, which is in IP66 protection class, can be used reliably in humid volumes. In addition to its elegant appearance with its simple design, it achieves a more homogeneous illumination by softening the sharp light output with its opal diffuser.
Cпецификация
  • Housing: Plastic Injection Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 18 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаorion
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка