Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    GALIS 24V/DC with IP66 protection class is the most suitable option for use in humid environments such as ships and shipyards. It is multifunctional with three different light options that can be used according to needs. It can be used as mobile lighting with the magnetic foot set and its steerable body with the fixed foot set offers you two different usage features. As an environmentally friendly luminaire designed with aluminum extrusion technique, it both protects the nature and provides a long-lasting use with its impact resistance. GALIS, works with 24V/DC voltage, supports efficient energy use and meets your expectations.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Extrusion

      Diffuser: Serigraphy Glass

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 24V DC 50/60 Hz

      Power: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgalis
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииLinear Etanj
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка