Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, with its high IP protected body, is ideal for car parks, warehouses, humid and wet areas. Its front surface with ground glass or transparent glass Options, is tempered against break and fracture. It may be cabled with Through Wiring serial pass.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgalis_ng
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка