Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Standing out with its advanced mechanical features, GALIS EX-PROOF reliably meets the lighting needs of explosion-sensitive ZONE 2/21 zones. Its aluminum extrusion housing is both environmentally friendly and dissipates heat effectively, allowing professional LEDs to work more efficiently.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgalis_zone_ii
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииExproof Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка