Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
    Gprona offers cost-effective one for one replacement of metal halide floodlights which reaches up tp 160 lm/W efficacy. Thanks to its optimized housing dimension and high IP protected body , high-impact resistant tempered glass surface, Gprona is ideal for all outdoor applications. Customized hanger set options are functional tools according to application type. DALI ,1-10V , DIMKO, RF control options are available.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgprona
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииFloodlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка