Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Lighting - ORI Y MINI

ORI Y MINI is available in round and square shapes. It is more effective and energy efficient than traditional LED alternatives. Thanks to its deeply positioned light source, it provides comfortable lighting by preventing glare. Thanks to its flush-mounted design, ORI Y MINI saves space in the area where it is used, giving architectural spaces an aesthetic and stylish appearance.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаori_y_mini
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка