Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - RA
EAE Group

EAE Lighting - RA

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
Offering the outdoor lighting in minimum energy and maximum comfort, RA, shows a great performance for many years by its modern look and many advantages the LED technology provides.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 26 W / 30 W / 45 W / 52 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +45 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаra
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRoad & Street Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRoadway or highway lighting
  • Код ССКПУ ООН39111603
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка