Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - SATURN V5
EAE Group

EAE Lighting - SATURN V5

SATURN is a timeless lighting design that provides the user with functional usage possibilities with its minimal design. With its LED light source with 16W power consumption, it is both energy efficient and can adapt to any project where an economic solution is needed. Motion sensor and emergency kits can be preferred according to the user’s request. Ideal for illuminating areas such as stairwells, corridors, technical volumes, warehouses, etc.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 16 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsaturn_v5
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка