Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED

STL accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects.

Cпецификация
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40 - IP54

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              19

    Installation          :              Surface-Mounted / Pendant

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstl_direct_surface_mounted-copy
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Trunking Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring