Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

TORNADO WATERPROOF is ideal for projects that require a balanced combination of economy and energy efficiency with its traditional body structure. Having various lumen packages and different size options provides flexibility to the user. In addition to providing full protection in humid areas with its IP66 protection class; It provides easy installation with its surface-mounted design. It achieves a more homogeneous light output with its polycarbonate opal cover.
Cпецификация
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtornado
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка