Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - VALERIA
EAE Group

EAE Lighting - VALERIA

VALERIA offers a solution to the lighting needs of large areas. It has a strong structure with IK08 impact resistance and IP66 protection class, so it is ideal for outdoor lighting in long-term use. It has a wide range of uses, from sports facilities, airport aprons and port loading areas to tunnels.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 90° / 60°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: 9005

    Installation: Floor Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvaleria
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииFloodlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка
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
Похожие продукты