Опубликуйте свои продукты
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    • Designed for the rigors of commercial foodservice applications
    • Provides endless near-boiling water with no downtime
    • Industry leading volume of 480 cups per hour at continuous flow
    • Heat Primed Technology™ delivers near-boiling water from first cup to last
    • Faucet features patent pending SteamShield™ technology delivering near-boiling water in a safe, steady flow
    • Splash free fluid dispensing with no undesirable steam
    • Temperature consistency of +/- 2° F at steady state
    • Easy-to-adjust temperature control dial with 11 settings
    • Recovery-free operation
    • Compact size for flexible installation
    • Faucet easily mounts in standard sink opening

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhotmax
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12
    • Ширина (дюймы)7
    • Глубина (дюймы)5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка