Опубликуйте свои продукты
AQUAMIX self-closing lever mixer AQRM170
AQUAMIX self-closing lever mixer AQRM170
    KWC Group Management AG

    AQUAMIX self-closing lever mixer AQRM170

    AQUAMIX self-closing lever mixer DN 15 as pillar mixer, for connection to hot and cold water, flow time adjustable, all-metal construction, polished chromium-plated brass.
    Cпецификация
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
      Hygiene flushing No
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101056
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииSelf closing taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)143
    • Ширина (мм)56
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка