Опубликуйте свои продукты
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600003783
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииShower seats and backs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)458
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Описание Uniclass 2015Shower seats

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка