Опубликуйте свои продукты
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
    KWC Group Management AG

    AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    AQUAMIX ZERO self-closing single mixer DN 15 as pillar mixer, with open low-level domestic hot water heaters, for open low-level domestic hot water heaters, flow time adjustable, polished chromium-plated brass, with grip cap or lever cap in metal construction. With grip cap
    Cпецификация
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised Yes
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101062
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииSelf closing taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)146
    • Ширина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.87
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка