Опубликуйте свои продукты
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60
    KWC Group Management AG

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101452
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииComplementary parts wash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)119
    • Ширина (мм)478
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка