Опубликуйте свои продукты
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
    KWC Group Management AG

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    3 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030010666
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash troughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)53
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка