Опубликуйте свои продукты
SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16
    KWC Group Management AG

    SATURN Shelf BXSV16

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030046197
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)138
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)142
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка