EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Объединенные Арабские Эмираты | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Бельгия | Соединенные Штаты Америки | |||
Великобритания | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Ирландия | ||||
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Россия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |