Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding
    LP Building Solutions

    LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding

    LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding is a great choice for adding charm and character to any home. It’s an affordable alternative to achieving the natural look of real shake siding with easy maintenance and upkeep. Use it for decorative accents or your entire home.

    Features & Benefits

    • The look of traditional cedar with easy maintenance over time
    • Staggered edges offer a lively, textured effect
    • Can be used on all exterior walls or as a decorative accent
    • Shiplap ends for seamless appearance
    • Treated engineered wood fiber substrate
    • Reversible staggered or straight edge offers exceptional design versatility

     


    Cпецификация
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      Reversible Edges

      • Allows staggered or straight for design versatility.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlp-cedar-texture-shake
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииSmartSide®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Бразилия
    Соединенные Штаты Америки
    Чили