Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia
    LP Building Solutions

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Now you can easily achieve the look you want with LP SmartSide Trim & Fascia. It’s available in lengths up to 16’ for fewer seams than most house trim, and you’ll get a premium appearance that enhances the curb appeal of any home. Plus, LP SmartSide Trim & Fascia come in a wide assortment of styles so you can add a touch of craftsmanship that’s hard to miss.

    Features & Benefits

    • Interior or exterior use, including corner boards, windows and doors
    • Narrow widths save cutting time
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • 16’ length can result in faster installation and fewer seams
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate
    • Reversible Trim gives the natural look of cedar texture on one side and smooth finish on the other


    Cпецификация
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlp-trim-fascia
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииSmartSide®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-14
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Бразилия
    Соединенные Штаты Америки
    Чили