Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Vertical Siding
LP Building Solutions

LP® SmartSide® Vertical Siding

LP® SmartSide® Vertical Siding lets you recreate the charming appearance of board and batten while providing the added protection of the SmartGuard® process. All LP SmartSide products are treated to the core through our proprietary SmartGuard process. With four components of protection, the SmartGuard process adds strength and helps LP SmartSide products withstand impacts, freeze-thaw cycles, high humidity, fungal decay and more.

Features & Benefits

  • Recreates the stylish appearance of board and batten
  • 16’ lengths eliminate horizontal joints
  • Coordinates with LP SmartSide Trim – 2.5˝ wide minimum
  • Pre-primed for exceptional paint adhesion
  • Not rated for structural use
  • Treated engineered wood strand substrate

 


Cпецификация
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16 Foot Length

    • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

    Fewer Seams

    • Can result in a cleaner, more elegant look.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year limited warranty.

    Award-Winning

    • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlp-vertical-siding
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииSmartSide®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Бразилия
Соединенные Штаты Америки
Чили