Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Panel Siding
LP Building Solutions

LP® SmartSide® Panel Siding

LP® SmartSide® Panel Siding offers all the warmth and beauty of traditional wood siding, along with the advantages of our treated wood technology. Our advanced processes actually improve upon nature, creating siding panels that are more durable, dimensionally stable and consistent than traditional wood material

Features & Benefits

  • The natural look of cedar
  • Ideal exterior for homes in areas of high winds or seismic activity
  • Treated with our SmartGuard® process to resist termites and decay
  • Shiplap edges with advanced bead system for easier alignment
  • Pre-primed for exceptional paint adhesion
  • Significantly lighter than comparable fiber cement panel


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlp-panel-siding
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииSmartSide®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Бразилия
Соединенные Штаты Америки
Чили