Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Nickel Gap Siding
LP Building Solutions

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding offers a modern profile using SmartGuard® technology with a modern look that comes primed or in 16 ExpertFinish® colors. Nickel Gap features locking flanges with a fastener groove that hides nails.

Cпецификация
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16-Foot Lengths

    • Features a 1/2” thickness and a 7” reveal.

    Installs Vertically or Horizontally

    • Local and regional building codes should be followed.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year prorated limited warranty.

    Award-Winning

    • 2025 NAHB “Best of IBS” Award finalist.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlp-nickel-gap-siding
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииSmartSide®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Бразилия
Соединенные Штаты Америки
Чили