Опубликуйте свои продукты
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring
LP Building Solutions

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Elevate Sub-Floor Durability

  • Bending Stiffness: Parallel Direction (Nominal 8´) – 395,120
  • Bending Stiffness: Perpendicular Direction Nominal (4´) – 160,980
  • Bending Strength: Parallel Direction Nominal (8´) – 1,300
  • Bending Strength: Perpendicular Direction Nominal (4´) – 750
  • Panel Weight Southern species: 82 lbs; Northern species: 76 lbs
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
Cпецификация
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlp-legacy
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииSmartSide®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Бразилия
Соединенные Штаты Америки
Чили