Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO

    • TPO coated flange.
    • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
    • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
    • No vertical studs to interfere with membrane.
    • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
    • Cast aluminum strainer.
    • All fasteners are stainless steel.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • Also available as No Hub outlet model.
    • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
    • Longer pipes available.

    011018

    Product Tags:
    Aluminum bowl drains, Bowl drains, coated products, Commercial Aluminum drains, Flat Aluminum drains, reroof, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Undersize Aluminum drains



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclamptite-aluminum-tpo
    • Тип продукцииFlat Roofing Products
    • Группа продукцииClamp-Tite Aluminum Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалThermoplastic olefin (TPO)
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 13
    • Наименование OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки