Опубликуйте свои продукты
AC-84EI30 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI30 Fireproof Doors

AC-84 EI30 is an aluminum system designed for interior and exterior fire-rated doors, meeting EI30 fire protection standards. The system allows for the construction of single-leaf and double-leaf doors, with the option to expand the setup using side lights and an upper transom.

With a profile depth of 84 mm for both the frame and sash, the system offers high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as non-transparent panels. With the right configuration, a smoke-tight classification can also be achieved, further enhancing safety in fire-rated applications.

Cпецификация
    • FIRE RESISTANCE: EI30
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1600 mm x 3534 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаac-84-EI30-fireproof-doors
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAC-84EI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)84
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка