Опубликуйте свои продукты
AC-84EI30 Fireproof Walls
AC-84EI30 Fireproof Walls
    Morad

    AC-84EI30 Fireproof Walls

    AC-84 EI30 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing fire-rated walls for both interior and exterior applications, meeting EI30 fire protection standards. The system allows the execution of fire-rated walls in a mullion-transom or frameless configuration.

    With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as non-transparent panels. The wall system can be seamlessly integrated with fire-rated door systems for both interior and exterior use, providing structural consistency and enhanced fire safety.

    Cпецификация
      • FIRE RESISTANCE: EI30
      • IMPACT RESISTANCE: IVb
      • SPREAD OF FIRE: NRA
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаac-84-EI30-fireproof-walls
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииAC-84EI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 15 11 21
    • Наименование OmniClassFire Rated Glass

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка