Опубликуйте свои продукты
AC-84EI60 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI60 Fireproof Doors

The AC-84 EI60 is an aluminum system designed for interior and exterior fire-rated doors, meeting EI60 fire protection standards. The system allows for the construction of single-leaf and double-leaf doors, with the option to expand the setup using double-sided sidelights and an upper transom.

With a profile depth of 84 mm for both the frame and sash, the system offers high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units, as well as opaque panel fillings. By selecting the appropriate configurations, it is also possible to achieve smoke-tight classification, further enhancing safety in fire-rated applications.

Cпецификация
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1611 mm x 3387 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1333 mm x 2945 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаac-84-EI60-fireproof-doors
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAC-84EI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)84
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Наименование OmniClassFire Doors

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка