Опубликуйте свои продукты
AC-84EI60 Fireproof Walls
Morad

AC-84EI60 Fireproof Walls

AC-84 EI60 is an aluminum system designed for constructing non-load-bearing interior and exterior fire-rated walls, meeting EI60 fire protection standards. The system allows for the construction of fire-resistant walls in a mullion-transom configuration or in a frameless (mullionless) setup.

With a profile depth of 84 mm, the system ensures high durability and fire resistance. It supports a wide range of infills, including single and double-glazed units as well as opaque panels. The wall system can be seamlessly combined with the fire-rated door system for interior and exterior use, providing consistent construction and enhanced fire safety.

Cпецификация
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • IMPACT RESISTANCE: IVb
    • SPREAD OF FIRE: NRA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаac-84-EI60-fireproof-walls
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииAC-84EI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)84
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Описание Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 15 11 21
  • Наименование OmniClassFire Rated Glass

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка