Опубликуйте свои продукты
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
    Price Industries

    150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    Ideal for industrial applications, the 150 Heavy Duty Louvered Supply Grille features individually adjustable blades spaced on 1.5 in. centers to accommodate large air volumes and provide directional control suitable for spot heating and cooling.

    Typical Applications

    The 150 Heavy Duty Louvered Supply Grille is designed to handle large air volumes and features rugged construction for commercial, factory, warehouse and textile mill applications.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Deflection
        • Single (151)
        • Double (152)
      • Options
        • Trunk latch fastening (TL)
        • Gang operated blades (152G)
        • Modular grilles (MIG)
        • Inverted frame (IF)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)

          HVAC, duct, grille, register 
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка150-heavy-duty-louvered-supply-grille
    • Тип продукцииGrilles
    • Группа продукцииGrilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-29
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010633
    • Название ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Описание Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Наименование OmniClassReturn Air Grilles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка