The 540/640 Residential Supply Grille is available with a standard or split section parallel blade damper. The front blades are individually adjustable for pattern direction control, while an integrated damper provides volume control. The 540/640 is ideally suited for apartment, condominium, or residential applications.
Typical Applications
Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |