Опубликуйте свои продукты
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35
    Serge Ferrari

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    Cпецификация
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFTP35
    • Тип продукцииWalls: External Walls
    • Группа продукцииTextile Facade
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2700
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалFluoropolymer
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНWindow screens
    • Код ССКПУ ООН30171614
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Наименование OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
    Похожие продукты