UNIPLAS JARDÍN - WATERPROOFING SYSTEM FOR GARDENS
UNIPLAS JARDÍN - WATERPROOFING SYSTEM FOR GARDENS

    UNIPLAS JARDÍN - WATERPROOFING SYSTEM FOR GARDENS

    UNIPLAS JARDÍN PLUS DRENAJE SENCILLO 200 is a non-woven polyester eco-friendly geotextile membrane of 200 g/m2, black color with high mechanical resistance to perforation and drainage capacity to implement efficient retention of topsoil from sediments.

    Specifikim
      • Appeareance: Non-woven membrane
      • Color: Black
      • Density: 2.70-2.78 mm
      • Trapezoidal tear N-(Lb.): 323 (73)
      • Weight per m2: 200 g
      • Punching N-(Lb): 445(100)
      • Absorption capacity: 500% (min)
      • Burst k Pa- (lb/in2): 1793 (260)
      • Tension N -(Lb): 645 (145)
      • Elongation: 90% (min)
      • Roll width: 1.5 m
      • Roll lenght: 100 m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeuniplas-jardin-plus-drenaje-sencillo-200
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2022-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)59.05
    • Gjerësia (inçet)3937.01
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAsphalt
    • Projektuar nëMeksikë
    • Prodhuar nëMeksikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane

    Rajoni i disponueshëm

    North America South America Europe Asia
    Guatemalë
    Ekuador
    Spanjë
    Arabia Saudite
    Honduras
    Kolumbi
    Jemen
    Kanadë
    Peru
    Oman
    Kosta Rika
    Meksikë
    Nikaragua
    Salvador
    Shtetet e Bashkuara