เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

The FDP series are our Insulated Fire-rated Access Panels with a recessed frame for walls & ceilings. The frame of the access panel is concealed by application of plaster to the metal flange, and includes a 3/4" deep plastering stop. Door can be painted to match the surrounding surface for an unobtrusive look.
สเปคสินค้า
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels