เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

The HSP is JL's toughest access panel in 7 gauge steel with detention lock prep and several detention lock options. Heavy duty hinges are welded to the the heavy duty frame, and the door rests on heavy duty stops. Ideal for detention snd security facilities.
สเปคสินค้า
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-HSP
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels