เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

The TME Series is a concealed frame flush access panel for plaster features recessed trim of metal lath for plastering, which is totally concealed. The paintable door can be matched to surrounding wall or ceiling for a coordinated look.
สเปคสินค้า
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Rated Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels