เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    สเปคสินค้า
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FD-FLDD
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
    • OmniClass Number23-17 11 27
    • OmniClass TitleAccess Doors