เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Our FHD floor doors are designed to control the transmission of heat and flames when installed in a floor-ceiling assembly with a maximum temperature rise of 250 degrees Fahrenheit (121.1 degrees Celsius) for the specified rating periods of 1, 2 or 3 hours. Options for new construction or retrofit in concrete, or wood framing installation.

    สเปคสินค้า
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off white primer
      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer
      Insulation: High temperature ceramic fiber insulation
      Hinge: Continuous stainless steel hinge
      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.
      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders
      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).
      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations
      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)
      Sizes:
         Minimum Size: 26″ x 24″ (660 mm 610 mm)
         Maximum Size 1 and 2 Hour: 64″ x 60″ (1626 mm x 1524 mm)
         Maximum Size 3 Hour: 42″ x 60″ (1067 mm x 1524 mm) or 48″ x 48″ (1219 mm x 1219 mm)
      Clear Opening: Size width up to 30″: Width minus 12″ (305 mm) x Length
      Size width over 30″: Width minus 8.25″ (210 mm) x Length
      FIRE-RATING:
      QAI Laboratories listed and labeled for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies.
      QAI Cert. No. F482-1 – Maxam Metal Products Ltd. – QAI

      Optional Features: Latches and locks, door material – see submittal for details.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JL-Industries-FD-Fire-Rated-FHD1
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Floor Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 27
    • OmniClass TitleAccess Doors