เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Archived

    ACOUSTIC PRINT BIG SOUND ABSORBENT

    BIGPRINT is a sound absorbent that lends itself to be the centerpiece of your design. Decide upon graphics using a photo/illustration of your own, or purchase a photo from an artist of your choice. BIGPRINT come in sizes of up to 3 x 50 metres without having to cut the canvas, something that has been requested by many interior designers.
    สเปคสินค้า
    • PRINT BIG is manufactured in any format of your choice in sizes up to 3x50 meters without a splice. All absorbents are 40 mm thick for good sound absorption. PRINT BIG’s sound absorbing material is made of EcoSUND. A benefit for customers is that the choosen print on the PRINT BIG can be changed. In those cases, only a new print is required – the aluminum frame and EcoSUND sound absorbers remain in place. For larger sizes, please contact us.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)