เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Armitage Shanks

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A6697
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)143
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร