เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
    Armitage Shanks

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Built-in electronic systems and Bluetooth function.

    สเปคสินค้า
      • Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Soap with a viscosity of 1-3800 cPs is recommended. Built-in electronic systems and Bluetooth function
      • BLE for two-way communication. Water saving thanks to the water flow limiter 2 l / min. Customizable TFT screen. EasyFix mounting system. Without mixing hot and cold water.
      • Suggested equipment:
      • Thermostatic kit, for advance temperature regulation
      • Thermostatic kit (compact), for advance temperature regulation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7512
    • Product familyIntellimix
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)151
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร