เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Profile 21 Close Coupled WC Pan
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 รีวิว)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Wc pan close coupled with horizontal outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S3092
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
WC pans
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
401
กว้าง (มิลลิเมตร)
366
ความลึก (มิลลิเมตร)
665
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.co.uk
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
17.59
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
ดาวน์โหลด