เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S3302
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
WC pans
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
421
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
511
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.co.uk
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
22.25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description
WC pans
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
ดาวน์โหลด