เผยแพร่สินค้าของคุณ
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH
Armitage Shanks

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack
สเปคสินค้า
  • Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S6966
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessible WC Doc M equipment packages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1401
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccessible WC equipment packages
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets