เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brizo 65050LF Sotria Single Handle Single Hole Lavatory Faucet
Brizo USA

Brizo 65050LF Sotria Single Handle Single Hole Lavatory Faucet

  • W 3 3/4" x H 5 5/8" x D 4 7/8".
  • Faucet Installation Type: Single Hole, Deck Mounted - Faucet Style: Modern/Contemporary - Faucet Finish: Chrome, Black, Polished Nickel - Overall Height: 5 5/8 in.
  • Overall Width: 3 3/4 in - Spout Reach: 4 7/8 in - Spout Height: 4 1/2 in - Faucet Material: Brass - Faucet Holes: 1 Hole Faucets - Faucet Handles: 1 Handle Faucet.
  • Handle Material: Metal - Drain Assembly Included: Yes - Supply Lines Included: Yes - WaterSense Certified: Yes - Low Lead Compliant: Yes - Eco-Friendly : Yes - ADA Compliant: Yes.
  • Faucet Valve Type: Ceramic Disc - Faucet Water Flow Rate: 1.5 GPM - Warranty: 5 Year Limited Warranty - Faucet Features: Includes Drain Assembly, Includes Supply Lines, WaterSense Certified, Low Lead Compliant, ADA Compliant, Eco-Friendly.


สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 65050LF-PC
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 16 x 7 x 5 inches

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Brizo-65050LF-Sotria-Single-Handle-Single-Hole-Lavatory-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit