เผยแพร่สินค้าของคุณ
H2ES
Cea Estintori

H2ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 2 Kg

สเปคสินค้า
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H2ES
  • Product familyEstintori portatili
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A biossido di carbonio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC011055
  • ชื่อ ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION