เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD50BE
Cea Estintori

PD50BE

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

สเปคสินค้า
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PD50BE
  • Product familyEstintori carrellati
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A polvere
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC011055
  • ชื่อ ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION